PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 8.0m
Artigo nº.: 33 59 222 0800 002
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 8.0m
Artigo nº.: 33 59 222 0800 002
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | HARTING PushPull (V4) |
Potência 4 polos | |
Conector 2 | HARTING PushPull (V4) |
Potência 4 polos | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Descrição do cabo | Fiação 1:1 |
Comprimento do cabo | 8 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estrutura central | 4G 1,5 mm² |
Método de terminação | Terminação crimpada |
Blindagem | Não blindado |
Número de Pólos | 4 |
Tipo de trava | PushPull |
Seção transversal do condutor | 1,5 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 12 A |
Tensão Nominal | 48 V |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
Resistência à vibração | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eixo |
5,72 m/s² conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B | |
Resistência ao impacto | 25 g / 11 ms, 3 choques / eixo e direção |
5 g / 30 ms, 5 choques / eixo e direção conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B |
Material (cabo) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Cor (cabo) | Cinza |
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
Número ECHA SCIP | f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Especificações | IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4) |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 0,01 g |
País de origem | Letônia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140246607 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Próximo