PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-WH, AWG 24-22
Artigo nº.: 09 45 845 1563
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-WH, AWG 24-22
Artigo nº.: 09 45 845 1563
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Tipo de acessório | Outlet |
Método de terminação | Terminação IDC |
---|---|
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
Fixação | Montagem na parede |
Conteúdo da embalagem | Base de 2 saídas com capas de proteção |
Gerenciamento de cabos | |
Prensa-cabo | |
Etiqueta | |
2x fêmea para cabo RJ45 09 45 545 1562 | |
Instruções de montagem |
Anterior
Próximo