Solicite uma amostra expressa gratuita
Produto indisponível no momento
Escolha uma amostra alternativa que seja muito semelhante.
Dados comerciais | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27.440.205,00 | 27.440.205,00 |
Peso líquido | 5,18 g | 6,5 g |
GTIN | 5713140223974 | 5713140053663 |
ETIM | EC000438 | EC000438 |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 | 85366990 |
País de origem | Japão | Japão |
Tamanho de embalagem | 1 | 360 |
Especificações e aprovações | ||
Aprovações | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | Yes | Yes |
Especificações | IEC 61076-3-117 Versão 14 (V14)|IEC 60603-7 Face de conexão | IEC 61076-3-117 Versão 14 (V14)|IEC 60603-7 Face de conexão |
Propriedades do material | ||
China RoHS | e | e |
Status ELV | conformidade | conformidade |
Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido | Não contido |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim | |
RoHS | conformidade | conformidade |
Substâncias REACH Annex XVII | Não contido | Não contido |
Substâncias REACH SVHC | Não contido | Não contido |
Superfície (contatos) | Au sobre Ni Lado de conexão|Sn sobre Ni Lado da terminação | Au sobre Ni Lado de conexão|Sn sobre Ni Lado da terminação |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 | V-0 |
Versão | ||
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
Conteúdo da embalagem | Bandeja | Bandeja |
Método de terminação | Terminação de soldagem por onda | Terminação de soldagem por onda |
Características técnicas | ||
Taxa de dados | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s |
Características de transmissão | Cat. 6 Classe E até 250 MHz | Cat. 6 Classe E até 250 MHz |
Ciclos de conexão | ≥ 750 | ≥ 750 |
Tensão Nominal | 50 V | 50 V |
Corrente Nominal | 1,75 A | 1,75 A |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Identificação | ||
Identificação | RJ45 | RJ45 |
Categoria | Conectores | Conectores |
Características | Mecanismo de trava intuitivo | Mecanismo de trava intuitivo |
Elemento | Fêmea | Fêmea |
Especificação | Angular|Com mola de contato | Angular|Com mola de contato |
Série | Han@ PushPull (V14) | Han@ PushPull (V14) |