Motorcbl. Dunker LPMo1 5,0m
Artigo nº.: 61 88 720 0003 0500
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Motorcbl. Dunker LPMo1 5,0m
Artigo nº.: 61 88 720 0003 0500
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
---|---|
Conector 1 | LP 3 polos |
Conector 2 | M17 |
Fêmea | |
4 polos | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Descrição do cabo | Amplamente resistente ao óleo |
Livre de silicone | |
Características | Fio flexível |
Comprimento do cabo | 5 m |
---|---|
Estrutura central | 4x 2,5 mm² |
Campo de aplicação | para conexão do motor |
Tensão nominal | 60 V DC |
---|
Limitação de temperatura | -20 ... +80 °C não movido |
---|---|
-5 ... +80 °C movido |
Material (cabo) | PVC |
---|---|
Cor (cabo) | Cinza |
Especificações | IEC 60332-1 Retardamento de chama |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140275119 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Anterior
Próximo