Module holder 5 Contact Blocks
Artigo nº.: 09 45 453 0501
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Module holder 5 Contact Blocks
Artigo nº.: 09 45 453 0501
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Interfaces do operador |
---|---|
Elemento | Suporte do módulo |
Especificação | para 5 blocos de contato |
Temperatura de operação | -30 ... +85 °C |
---|---|
Temperatura de armazenamento | -50 ... +85 °C |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-2 |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 9,5 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140450387 |
ETIM | EC001020 |
eCl@ss | 27.371.226,00 |
Anterior
Próximo