M23 cover–s met for hood,chain 100mm
Artigo nº.: 09 15 600 9103
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M23 cover–s met for hood,chain 100mm
Artigo nº.: 09 15 600 9103
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Conectores circulares M23 |
Identificação | Power |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para carcaças |
Com correntes (100 mm) |
Detalhes | Não compatível com ComLock |
---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP67 condição travada |
---|---|
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 condição travada |
Material (acessórios) | Metal |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
UL / CSA |
---|
Tamanho de embalagem | 5 |
---|---|
Peso líquido | 8 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 74199990 |
GTIN | 5713140184435 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Anterior
Próximo