M23 Metal Screw Cover – no Chain
Artigo nº.: 09 15 100 9101
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M23 Metal Screw Cover – no Chain
Artigo nº.: 09 15 100 9101
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Conectores circulares M23 |
Identificação | Signal |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para carcaças cabo a cabo |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP67 condição travada |
---|---|
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 condição travada |
Material (acessórios) | Metal |
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
UL / CSA |
---|
Tamanho de embalagem | 5 |
---|---|
Peso líquido | 12,3 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140184220 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Anterior
Próximo