LP-ADAPTER Han DD Plus (2,4mm PCB)
Artigo nº.: 09 16 000 9919
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
LP-ADAPTER Han DD Plus (2,4mm PCB)
Artigo nº.: 09 16 000 9919
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Adaptador para PCB |
Descrição do acessório | No inserto crimpado Han DD® |
Gênero | Macho |
---|---|
Fêmea | |
Detalhes | para PCB até 2,4 mm |
Compatível com o inserto Han® DD | |
Compatível com módulos Han® DD | |
Compatível com base padrão e montagem traseira |
Corrente Nominal | 7,5 A |
---|---|
Tensão Nominal | 250 V |
Tensão nominal de impulso | 4 kV |
Grau de poluição | 3 |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Tamanho de embalagem | 25 |
---|---|
Peso líquido | 3,9 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140190641 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Anterior
Próximo