LC connector singlemode 2mm
Artigo nº.: 20 10 125 8221
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
LC connector singlemode 2mm
Artigo nº.: 20 10 125 8221
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | LC |
Tipo de contato | Contato FO |
Descrição do contato | para fibra monomodo 9/125 μm para diâmetro de cabo de até 2 mm |
Processo de fabricação | Contatos virados |
---|
Limitação de temperatura | -40 ... +75 °C |
---|
RoHS | conformidade com exceção |
---|---|
Exceções RoHS | 6 b) / 6 b)-II: Chumbo como elemento de liga em alumínio, num teor ponderal não superior a 0,4 % / Chumbo como elemento de liga em alumínio para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,4 % |
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
Número ECHA SCIP | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Fio | |
Níquel | |
Naftaleno |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 3 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85367000 |
GTIN | 5713140133655 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo