Inducom Crimp ferrule 5,0 - 6,0mm
Artigo nº.: 61 03 000 0045
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Inducom Crimp ferrule 5,0 - 6,0mm
Artigo nº.: 61 03 000 0045
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | D-Sub |
Tipo de acessório | Terminal de crimpagem |
Temperatura Ambiente | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diâmetro interno | 5 mm |
Diâmetro externo | 6 mm |
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
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 0,7 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140156807 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Próximo