Inducom Crimp ferrule 12,5 - 13,5mm
Artigo nº.: 61 03 000 0059
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Inducom Crimp ferrule 12,5 - 13,5mm
Artigo nº.: 61 03 000 0059
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | D-Sub |
Tipo de acessório | Terminal de crimpagem |
Temperatura Ambiente | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diâmetro interno | 12,5 mm |
Diâmetro externo | 13,5 mm |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 1,5 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140156944 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Anterior
Próximo