InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew 4-40
Artigo nº.: 66 67 009 0346 170
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew 4-40
Artigo nº.: 66 67 009 0346 170
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | D-Sub InduCom |
Tipo de carcaça/base | Base em concha |
Descrição da carcaça/base | Adequado para placas de circuito |
Tamanho | D-Sub 1 |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Número de entradas de cabos | 2 |
Entrada de cabo | 2x |
Alívio de tensão | Um grampo para cabos InduCom adicional ou uma combinação flange - terminal de crimpagem está disponível, dependendo do uso do cabo. |
Tipo de trava | Parafuso hexagonal Fio 4-40 UNC |
2 peças | Sim |
Separável | Sim |
Anterior
Próximo