InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk
Artigo nº.: 61 03 000 0143 280
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk
Artigo nº.: 61 03 000 0143 280
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Grampo para cabos |
Descrição do acessório | D-Sub 1 ... 4 |
Temperatura Ambiente | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diâmetro do cabo | 9 ... 12 mm |
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
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140229655 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Próximo