InduCom 9p 2T-entry hexscrew 4-40
Artigo nº.: 61 03 001 2110
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
InduCom 9p 2T-entry hexscrew 4-40
Artigo nº.: 61 03 001 2110
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | D-Sub InduCom |
Tipo de carcaça/base | Base em concha |
Descrição da carcaça/base | Com terra interno |
Tamanho | D-Sub 1 |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Entrada de cabo | 2x |
Alívio de tensão | Um grampo para cabos InduCom adicional ou uma combinação flange - terminal de crimpagem está disponível, dependendo do uso do cabo. |
Tipo de trava | Parafuso hexagonal com arruela cativa Fio 4-40 UNC |
Conexão por terra | Com bloco de aterramento interno |
2 peças | Sim |
Separável | Sim |
Detalhes | O número de peça inclui um falso plugue |
Torque de aperto | 0,4 Nm Conexão por terra |
---|---|
0,4 Nm parafuso da tampa | |
0,4 Nm Parafuso de travamento | |
Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP30 |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
---|---|
Material (parafuso) | Aço, niquelado |
Comprimento | 46,7 mm |
Largura | 31 mm |
Altura | 14,8 mm |
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
Peso líquido | 50 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140222328 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Anterior
Próximo