InduCom 50p T&S-entry kn-screw M3
Artigo nº.: 61 03 001 3019
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
InduCom 50p T&S-entry kn-screw M3
Artigo nº.: 61 03 001 3019
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | D-Sub InduCom |
Tipo de carcaça/base | Base em concha |
Descrição da carcaça/base | Com terra interno |
Tamanho | D-Sub 5 |
---|---|
Versão | Entrada superior/lateral |
Entrada de cabo | 3x |
Alívio de tensão | Um grampo para cabos InduCom adicional ou uma combinação flange - terminal de crimpagem está disponível, dependendo do uso do cabo. |
Tipo de trava | Parafuso recartilhado Fio M3 |
Conexão por terra | Com bloco de aterramento interno |
2 peças | Sim |
Separável | Sim |
Detalhes | O número de peça inclui dois plugues-tampão |
Torque de aperto | 0,4 Nm Conexão por terra |
---|---|
0,4 Nm parafuso da tampa | |
0,4 Nm Parafuso de travamento | |
Temperatura Ambiente | -20 ... +90 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP30 |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
---|---|
Material (parafuso) | Aço, niquelado |
Comprimento | 42,4 mm |
Largura | 67,1 mm |
Altura | 17,6 mm |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 84,5 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140158078 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Anterior
Próximo