Solicite uma amostra expressa gratuita
Produto indisponível no momento
Escolha uma amostra alternativa que seja muito semelhante.
Dados comerciais | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27.440.213,00 | 27.440.213,00 |
Peso líquido | 23 g | 118,3 g |
GTIN | 5713140222700 | 5713140157743 |
ETIM | EC001133 | EC001133 |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 | 85389099 |
País de origem | China | China |
Tamanho de embalagem | 1 | 1 |
Propriedades do material | ||
Largura | 67,1 mm | 67,1 mm |
Comprimento | 58 mm | 58 mm |
China RoHS | e | e |
Status ELV | conformidade | conformidade |
Material (parafuso) | Aço, niquelado | Aço, niquelado |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido | Zinco fundido |
Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido | Não contido |
RoHS | conformidade | conformidade |
Substâncias REACH Annex XVII | Não contido | Não contido |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido | Não contido |
Substâncias REACH SVHC | Não contido | Não contido |
Altura | 17,6 mm | 17,6 mm |
Versão | ||
Versão | Entrada superior/lateral | Entrada superior/lateral |
Alívio de tensão | Um grampo para cabos InduCom adicional ou uma combinação flange - terminal de crimpagem está disponível, dependendo do uso do cabo. | Um grampo para cabos InduCom adicional ou uma combinação flange - terminal de crimpagem está disponível, dependendo do uso do cabo. |
Detalhes | O número de peça inclui dois plugues-tampão | O número de peça inclui dois plugues-tampão |
Tipo de trava | Parafuso recartilhado Fio M3 | Parafuso recartilhado Fio 4-40 UNC |
Tamanho | D-Sub 5 | D-Sub 5 |
Entrada de cabo | 3x | 3x |
Separável | Sim | Sim |
Conexão por terra | Sem bloco de aterramento interno | Com bloco de aterramento interno |
2 peças | Sim | Sim |
Número de entradas de cabos | 3 | 3 |
Características técnicas | ||
Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP30 | IP30 |
Torque de aperto | 0,4 Nm parafuso da tampa|0,4 Nm Parafuso de travamento | 0,4 Nm Conexão por terra|0,4 Nm parafuso da tampa|0,4 Nm Parafuso de travamento |
Identificação | ||
Descrição da carcaça/base | Sem terra interno | Com terra interno |
Tipo de carcaça/base | Base em concha | Base em concha |
Linhas de carcaças/bases | D-Sub InduCom | D-Sub InduCom |
Categoria | Carcaças/Bases | Carcaças/Bases |