Solicite uma amostra expressa gratuita
Produto indisponível no momento
Escolha uma amostra alternativa que seja muito semelhante.
Dados comerciais | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood | 27440213 D-Sub hood |
Peso líquido | 71,27 g | 23 g |
GTIN | 5713140222366 | 5713140222373 |
ETIM | EC001133 | EC001133 |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 | 85389099 |
País de origem | China | China |
Tamanho de embalagem | 1 | 1 |
Propriedades do material | ||
Largura | 53 mm | 53 mm |
Comprimento | 42,4 mm | 42,4 mm |
China RoHS | e | e |
Status ELV | conformidade | conformidade |
Material (parafuso) | Aço, niquelado | Aço, niquelado |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido | Zinco fundido |
Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido | Não contido |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim | Sim |
RoHS | conformidade | conformidade |
Substâncias REACH Annex XVII | Não contido | Não contido |
Substâncias REACH SVHC | Não contido | Não contido |
Altura | 14,8 mm | 14,8 mm |
Versão | ||
Versão | Entrada superior | Entrada superior |
Alívio de tensão | Um grampo para cabos InduCom adicional ou uma combinação flange - terminal de crimpagem está disponível, dependendo do uso do cabo. | Um grampo para cabos InduCom adicional ou uma combinação flange - terminal de crimpagem está disponível, dependendo do uso do cabo. |
Detalhes | O número de peça inclui um falso plugue | O número de peça inclui um falso plugue |
Tipo de trava | Parafuso hexagonal com arruela cativa Fio 4-40 UNC | Parafuso hexagonal com arruela cativa Fio 4-40 UNC |
Tamanho | D-Sub 3 | D-Sub 3 |
Entrada de cabo | 2x | 2x |
Separável | Sim | Sim |
Conexão por terra | Com bloco de aterramento interno | Sem bloco de aterramento interno |
2 peças | Sim | Sim |
Características técnicas | ||
Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP30 | IP30 |
Torque de aperto | 0,4 Nm Conexão por terra|0,4 Nm parafuso da tampa|0,4 Nm Parafuso de travamento | 0,4 Nm parafuso da tampa|0,4 Nm Parafuso de travamento |
Identificação | ||
Descrição da carcaça/base | Com terra interno | Sem terra interno |
Tipo de carcaça/base | Base em concha | Base em concha |
Linhas de carcaças/bases | D-Sub InduCom | D-Sub InduCom |
Categoria | Carcaças/Bases | Carcaças/Bases |