ICC20 Fixing nut
Artigo nº.: 19 59 020 2102
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
ICC20 Fixing nut
Artigo nº.: 19 59 020 2102
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | HARTING ICC |
Tipo de acessório | Porca de fixação |
Tamanho | 20 |
---|
Material (acessórios) | Termoplástico |
---|---|
Cor (acessórios) | Preto |
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
Especificações | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
Aprovações | CE |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 0,012 kg |
País de origem | Índia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140326903 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Próximo