ICC20 Cable-to-Cable
Artigo nº.: 19 59 120 1020
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
ICC20 Cable-to-Cable
Artigo nº.: 19 59 120 1020
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | HARTING ICC |
Tipo de carcaça/base | Base cabo a cabo |
Tamanho | 20 |
---|---|
Tipo de trava | Trava tipo baioneta |
Detalhes | Por favor, peça a concha traseira separadamente. |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Número de retravamentos | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP67 |
IPX9 |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Niquelado |
Material (vedação) | EPDM |
Cor (vedação) | Preto |
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
Especificações | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
Aprovações | CE |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 55,71 g |
País de origem | Índia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140400559 |
eCl@ss | 27440224 Shell for circular connectors |
Anterior
Próximo