ICC20-4/3-FI-CRT
Artigo nº.: 19 59 020 0702
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
ICC20-4/3-FI-CRT
Artigo nº.: 19 59 020 0702
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | HARTING ICC |
Elemento | Insertos |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Tamanho | 20 |
Número de Pólos | 8 |
Número de contatos de sinal | 3 |
Número de contatos de potência | 4 |
Número de contatos especiais | 1 |
Especificação de contatos especiais | contato terra |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 2,5 mm² Sinal |
---|---|
1,5 ... 10 mm² Power | |
Corrente nominal (sinal) | 10 A |
Tensão nominal (sinal) | 250 V |
Corrente Nominal (potência) | 40 A |
Tensão nominal entre condutor e terra (Potência) | 400 V |
Tensão nominal entre condutores (Potência) | 690 V |
Tensão nominal de impulso (potência) | 6 kV |
Grau de poluição (potência) | 3 |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Comprimento de decapagem | 11 mm Han® C: 10 mm² |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Especificações | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
Aprovações | CE |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 16,56 g |
País de origem | Índia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140490970 |
eCl@ss | 27440223 Contact insert for circular connectors |
Anterior
Próximo