ICC20 27D-MI-CRT
Artigo nº.: 19 59 020 2801
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
ICC20 27D-MI-CRT
Artigo nº.: 19 59 020 2801
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | HARTING ICC |
Elemento | Insertos |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Macho |
Tamanho | 20 |
Número de Pólos | 28 |
Número de contatos de sinal | 27 |
Número de contatos especiais | 1 |
Especificação de contatos especiais | contato terra |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 2,5 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 10 A |
Tensão Nominal | 300 V |
Tensão nominal de impulso | 4 kV |
Grau de poluição | 3 |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Especificações | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
Aprovações | CE |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 18 kg |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140400535 |
eCl@ss | 27440223 Contact insert for circular connectors |
Anterior
Próximo