Hinged frame 12xMod a-l Han34HPR EasyCon
Artigo nº.: 09 40 034 9931
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Hinged frame 12xMod a-l Han34HPR EasyCon
Artigo nº.: 09 40 034 9931
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR EasyCon |
Tipo de acessório | Quadro |
Descrição do acessório | para até 12 módulos individuais |
a … l |
Tamanho | 34 HPR |
---|---|
Conteúdo da embalagem | 4x pino distanciador (AF 7) |
4x Parafuso M4 | |
4x arruela SK S4 |
Torque de aperto | 6 Nm Pino distanciador |
---|---|
1,5 Nm Parafusos de fixação M4 |
Material (acessórios) | Metal |
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
Número ECHA SCIP | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 463 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140194496 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Anterior
Próximo