Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR V-Hood
Artigo nº.: 09 11 034 9976
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR V-Hood
Artigo nº.: 09 11 034 9976
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR |
Tipo de acessório | Quadro |
Descrição do acessório | para até 12 módulos individuais |
A … L |
Tamanho | 34 HPR |
---|---|
Conteúdo da embalagem | 4x Parafuso M4 |
4x arruela SK S4 |
Torque de aperto | 1,5 Nm Parafusos de fixação M4 |
---|
Material (acessórios) | Metal |
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
Número ECHA SCIP | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 188 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140194380 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Anterior
Próximo