Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
Artigo nº.: 21 01 130 1023
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
Artigo nº.: 21 01 130 1023
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | HARAX® |
Elemento | Passagem através do painel |
Especificação | Com terminação soldada |
para montagem frontal |
Método de terminação | Tecnologia de conexão HARAX® |
---|---|
Blindagem | Não blindado |
Número de Pólos | 3 |
Seção transversal do condutor | 0,75 ... 1,5 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 18 ... AWG 16 |
Diâmetro externo do fio | ≤ 2,8 mm |
Corrente Nominal | 16 A |
Tensão nominal condutor-terra | 230 V |
Tensão nominal condutor-condutor | 400 V |
Tensão nominal de impulso | 4 kV |
Grau de poluição | 3 |
Categoria de sobretensão | III |
Resistência de isolamento | >108 Ω |
Resistência de contato | ≤ 10 mΩ |
Limitação de temperatura | -25 ... +85 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP67 |
Tamanho | Pg 13,5 |
Diâmetro do cabo | 6 ... 9 mm |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Poliuretano termoplástico (TPU) | |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Banhado a ouro |
Material (carcaça/base) | Poliamida (PA) |
Poliuretano termoplástico (TPU) | |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Níquel |
Naftaleno |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 24,25 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140136748 |
eCl@ss | 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator) |
Anterior
Próximo