Har-flex str m thr 1.75mm 6p PL1
Artigo nº.: 15 11 006 2401 333
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Har-flex str m thr 1.75mm 6p PL1
Artigo nº.: 15 11 006 2401 333
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | har-flex® |
Identificação | Signal |
Elemento | Conector macho |
Descrição do contato | Reto |
Método de terminação | Terminação de soldagem por refluxo (THR) |
---|---|
Tipo de conexão | Placa-mãe para placa-filha |
Mezanino | |
PCB ao cabo | |
Número de Pólos | 6 |
Conteúdo da embalagem | Amostra |
Fileiras de contatos | 2 |
---|---|
Espaçador de contato (lado da terminação) | 1,27 mm |
Espaçador de contato (lado da conexão) | 1,27 mm |
Altura de empilhamento | 1,75 mm |
Distância de folga | ≥ 0,4 mm |
Distância de escoamento | ≥ 0,4 mm |
Resistência de isolamento | >109 Ω |
Resistência de contato | < 25 mΩ |
Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C |
Nível de desempenho | 1 |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV |
Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
---|---|
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Metal nobre sobre Ni Lado de conexão |
Sn sobre Ni Lado da terminação | |
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
Peso líquido | 12,5 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140200975 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Próximo