Solicite uma amostra expressa gratuita
Produto indisponível no momento
Escolha uma amostra alternativa que seja muito semelhante.
Não disponível |
---|
Dados comerciais | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27.440.113,00 | 27.440.113,00 |
Peso líquido | 85,74 g | 72 g |
GTIN | 5713140059627 | 5713140059610 |
ETIM | EC002636 | EC002636 |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 | 85366990 |
País de origem | Romênia | Romênia |
Tamanho de embalagem | 1 | 1 |
Especificações e aprovações | ||
Aprovações | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | Yes | Yes |
Propriedades do material | ||
Número ECHA SCIP | 2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940 | |
Cor (carcaça/base) | Preto | Cinza |
Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó | Revestido a pó |
China RoHS | e | 50 |
Status ELV | conformidade | conformidade com exceção |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido | Zinco fundido |
Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido | Não contido |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim | Sim |
RoHS | conformidade | conformidade com exceção |
Exceções RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 % | |
Substâncias REACH Annex XVII | Não contido | Não contido |
Substâncias REACH SVHC | Não contido | Sim |
Versão | ||
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
Número de Pólos | 8 | 8 |
Tamanho | 3 A | 3 A |
Fixação | Aparafusável nas placas de cobertura | Aparafusável nas placas de cobertura |
Características técnicas | ||
Taxa de dados | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
Ciclos de conexão | ≥ 500 | ≥ 500 |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65|IP67 | IP65|IP67 |
Identificação | ||
Categoria | Conectores | Conectores |
Elemento | Passagem através do painel | Passagem através do painel |
Especificação | Angular | Angular |
Série | RJ45 | RJ45 |