Han3A RJ45 PFT HIFF adapter
Artigo nº.: 09 45 515 0024
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han3A RJ45 PFT HIFF adapter
Artigo nº.: 09 45 515 0024
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | RJ45 |
Elemento | Adaptador |
Especificação | Para montar insertos HIFF |
Tamanho | 3 A |
---|---|
Blindagem | Não blindado |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
---|---|
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (carcaça/base) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (carcaça/base) | Preto |
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
Aprovações | DNV GL |
---|
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 3 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140060944 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Anterior
Próximo