Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
Artigo nº.: 09 45 125 1300
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
Artigo nº.: 09 45 125 1300
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | RJ45 Híbrido |
Elemento | Conector do cabo |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Descrição da carcaça/base | Reto |
Método de terminação | Terminação IDC |
---|---|
Tamanho | 3 A |
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
Número de Pólos | 8 |
Contatos de dados | 4 |
Número de contatos de potência | 4 |
Seção transversal do condutor | 0,22 ... 0,32 mm² Fio flexível (Data) |
---|---|
0,26 ... 0,32 mm² Rígido (Data) | |
1,5 mm² Power | |
Seção transversal do condutor | AWG 24 ... AWG 22 Fio flexível (Data) |
AWG 23 ... AWG 22 Rígido (Data) | |
AWG 16 Power | |
Tensão nominal (Data) | 50 V AC |
60 V DC | |
Tensão Nominal (potência) | 48 V DC |
Corrente nominal (dados) | 1,76 A |
Corrente Nominal (potência) | 16 A |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Diâmetro do cabo | 6 ... 12 mm |
Material (carcaça/base) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (carcaça/base) | Preto |
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
Níquel | |
Naftaleno | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Especificações | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 69,1 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140058880 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
Anterior
Próximo