Han3A RJ45 Hybrid 10G insert 8+4p IDC
Artigo nº.: 09 45 100 1760
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han3A RJ45 Hybrid 10G insert 8+4p IDC
Artigo nº.: 09 45 100 1760
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | RJ45 Híbrido |
Elemento | Conector do cabo |
Tamanho | 3 A |
---|---|
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
Número de Pólos | 12 |
Contatos de dados | 8 |
Número de contatos de potência | 4 |
Seção transversal do condutor | 0,1 ... 0,32 mm² Data |
---|---|
1,5 mm² Power | |
Seção transversal do condutor | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Fio flexível (Data) |
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Rígido (Data) | |
AWG 16 Power | |
Tensão nominal (Data) | 50 V AC |
60 V DC | |
Tensão Nominal (potência) | 48 V DC |
Corrente nominal (dados) | 1,76 A |
Corrente Nominal (potência) | 16 A |
Características de transmissão | Cat. 6 Classe E até 250 MHz |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
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
Substâncias REACH SVHC | 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Níquel |
UL / CSA | |
---|---|
Aprovações | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 40 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140058729 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Próximo