Han3A RJ45 Hybrid 10G Cat6 plug 8+4p IDC
Artigo nº.: 09 45 125 1760
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han3A RJ45 Hybrid 10G Cat6 plug 8+4p IDC
Artigo nº.: 09 45 125 1760
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | RJ45 Híbrido |
Elemento | Conector do cabo |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Descrição da carcaça/base | Reto |
Método de terminação | Terminação IDC |
---|---|
Tamanho | 3 A |
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
Número de Pólos | 12 |
Contatos de dados | 8 |
Número de contatos de potência | 4 |
Seção transversal do condutor | 0,1 ... 0,32 mm² Data |
---|---|
1,5 mm² Power | |
Seção transversal do condutor | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Fio flexível (Data) |
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Rígido (Data) | |
AWG 16 Power | |
Tensão nominal (Data) | 50 V AC |
60 V DC | |
Tensão Nominal (potência) | 48 V DC |
Corrente nominal (dados) | 1,76 A |
Corrente Nominal (potência) | 16 A |
Características de transmissão | Cat. 6 Classe EA até 500 MHz |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Diâmetro do cabo | 6 ... 12 mm |
Resistência à vibração | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eixo |
7,9 m/s² conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B | |
Resistência ao impacto | 5 g / 30 ms, 5 choques / eixo e direção conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B |
Material (carcaça/base) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (carcaça/base) | Preto |
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
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Fio | |
Níquel | |
Naftaleno |
UL / CSA | |
---|---|
Aprovações | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 35,55 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140058927 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
Anterior
Próximo