Han3A RJ45 Cat6A Metal Outlet IP65/67
Artigo nº.: 09 45 815 1560
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han3A RJ45 Cat6A Metal Outlet IP65/67
Artigo nº.: 09 45 815 1560
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® 3 A RJ45 |
Tipo de acessório | Hardware de conexão, painéis e saídas |
Método de terminação | Terminação com remoção de isolação IDC |
---|---|
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
Fixação | Montagem na parede |
Conteúdo da embalagem | Base metálica de 2 entradas com capas de proteção |
Prensa-cabo | |
Tampões cegos | |
2x fêmea para cabo RJ45 09 45 545 1562 | |
Etiqueta | |
Instruções de montagem |
Anterior
Próximo