Han pneumatic module for 2 contact, male
Artigo nº.: 09 14 002 3501
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han pneumatic module for 2 contact, male
Artigo nº.: 09 14 002 3501
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han® Pneumatic |
Tamanho do módulo | Módulo duplo |
Gênero | Macho |
---|---|
Número de Pólos | 2 |
Detalhes | Por favor solicite contatos separadamente. |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
---|---|
Ciclos de conexão | ≥ 10.000 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | Azul |
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
Especificações | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 12 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140184862 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.220,00 |
Anterior
Próximo