Han hinged frame plus, for 8 modules a-h
Artigo nº.: 09 14 032 0371
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han hinged frame plus, for 8 modules a-h
Artigo nº.: 09 14 032 0371
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de acessório | Hinged frame plus |
Descrição do acessório | para 8 módulos |
a … h | |
Características | Seção transversal do condutor PE (lado da potência) 4 ... 10 mm² |
Seção transversal do condutor PE (lado do sinal) 1 ... 2,5 mm² |
Tamanho | L32 B |
---|
Comprimento de decapagem | 8 ... 10 mm |
---|---|
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material | Zinco fundido |
---|---|
Aço inox | |
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
Número ECHA SCIP | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 104 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140194663 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27.440.206,00 |
Anterior
Próximo