Han hinged frame plus, for 3 modules A-C
Artigo nº.: 09 14 010 0361
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han hinged frame plus, for 3 modules A-C
Artigo nº.: 09 14 010 0361
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de acessório | Hinged frame plus |
Descrição do acessório | para 3 módulos |
A ... C |
Tamanho | 10 B |
---|
Seção transversal do condutor | 1 ... 10 mm² Terra (lado de potência) |
---|---|
0,5 ... 2,5 mm² Terra (lado de sinal) | |
É recomendado o uso de terminais, seção transversal do condutor 10 mm² somente com ferramenta de crimpagem de terminal 09 99 000 0374. | |
Comprimento de decapagem | 8 ... 10 mm |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material | Zinco fundido |
---|---|
Aço inox | |
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
Número ECHA SCIP | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 35 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140161955 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27.440.206,00 |
Anterior
Próximo