Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
Artigo nº.: 11 00 300 0301
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
Artigo nº.: 11 00 300 0301
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han-Yellock® |
Tipo de acessório | Frames Adaptadores |
Descrição do acessório | para bases de embutir |
para Han-Yellock® 30 |
Material (acessórios) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (acessórios) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 3,5 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140109179 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Anterior
Próximo