Han-Yellock 60 kit, 48 pin, angled
Artigo nº.: 10 22 600 0003
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, angled
Artigo nº.: 10 22 600 0003
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Jogos de conectores |
---|---|
Série | Han-Yellock® |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Carcaça portadora | |
Carcaça |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Tamanho | Han-Yellock® 60 |
Número de Pólos | 48 |
Versão | Entrada lateral |
Entrada de cabo | 1x M32 |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
Faixa de aperto | 13 ... 25 mm |
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
Substâncias REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Fio | |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Naftaleno |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 787 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140189829 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
Anterior
Próximo