Han-Yellock 30 cover for hood
Artigo nº.: 11 12 300 5451
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Yellock 30 cover for hood
Artigo nº.: 11 12 300 5451
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Yellock® |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | Para carcaça de interligação |
Com cordão de fixação | |
Termoplástico |
Tamanho | Han-Yellock® 30 |
---|
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Temperatura de destravamento/travamento | -10 ... +85 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
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
Níquel | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 30 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140110151 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Próximo