Han-Yellock 10 cover f. hood
Artigo nº.: 11 20 003 5456
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Yellock 10 cover f. hood
Artigo nº.: 11 20 003 5456
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Yellock® |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para carcaças |
Termoplástico |
Tamanho | Han-Yellock® 10 |
---|
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Temperatura de destravamento/travamento | -10 ... +85 °C |
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
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 9,95 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140110700 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Próximo