Han-Yellock 10 Kit, 3+PE screw, angled
Artigo nº.: 10 22 003 0002
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Yellock 10 Kit, 3+PE screw, angled
Artigo nº.: 10 22 003 0002
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Jogos de conectores |
---|---|
Série | Han-Yellock® |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Base de embutir |
Método de terminação | Terminação parafusada |
---|---|
Tamanho | Han-Yellock® 10 |
Número de Pólos | 3 |
contato terra | Yes |
Versão | Entrada lateral |
Entrada de cabo | 1x M20 |
Faixa de aperto | 6 ... 12 mm |
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
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Naftaleno |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 451 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140189737 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
Anterior
Próximo