Han-Yellock 10 HABM
Artigo nº.: 11 20 003 0800
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Yellock 10 HABM
Artigo nº.: 11 20 003 0800
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Yellock® |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Descrição da carcaça/base | Angular |
Tamanho | Han-Yellock® 10 |
---|---|
Tipo de trava | Botão de apertar |
Campo de aplicação | Carcaças/Bases para aplicações industriais. |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Temperatura de destravamento/travamento | -10 ... +85 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Passivado |
Cor (carcaça/base) | Metálico |
Material (vedação) | NBR |
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
Níquel |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Aprovações | CE |
DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 155,7 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140110632 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Anterior
Próximo