Han USB module, male screw terminal
Artigo nº.: 09 14 001 4651
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han USB module, male screw terminal
Artigo nº.: 09 14 001 4651
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han® USB |
Tamanho do módulo | Módulo individual |
Descrição do módulo | para terminação parafusada |
Método de terminação | Terminação parafusada |
---|---|
Gênero | Macho |
Número de Pólos | 4 |
Detalhes | USB 2.0 |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 0,5 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 1 A |
Tensão Nominal | 50 V |
Tensão nominal de impulso | 0,8 kV |
Grau de poluição | 3 |
Tensão nominal conforme UL | 30 V |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Comprimento de decapagem | 4,5 mm |
Torque de aperto | 0,12 Nm |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 60352-4 | |
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 20 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140019454 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Anterior
Próximo