Han TC70-HMC-MC-CRT-16mm²-AU
Artigo nº.: 09 11 200 6132
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han TC70-HMC-MC-CRT-16mm²-AU
Artigo nº.: 09 11 200 6132
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | TC 70 |
Tipo de contato | Contato de crimpagem |
Gênero | Macho |
---|---|
Processo de fabricação | Contatos virados |
Seção transversal do condutor | 16 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | ≤ 70 A |
Resistência de contato | ≤ 0,3 mΩ |
Comprimento de decapagem | 15,5 mm |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão com outros componentes HMC | ≥ 10.000 |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | HMC banhado a ouro |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 10,5 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140188143 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo