Han TC300 male contact axial 95-120mm²
Artigo nº.: 09 11 000 6539
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han TC300 male contact axial 95-120mm²
Artigo nº.: 09 11 000 6539
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | TC 300 |
Tipo de contato | Contato de parafuso axial |
Gênero | Macho |
---|---|
Processo de fabricação | Contatos virados |
Seção transversal do condutor | 95 ... 120 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | ≤ 300 A |
Resistência de contato | ≤ 0,3 mΩ |
Comprimento de decapagem | 19 ... 20 mm |
Torque de aperto | 14 Nm @ 95 mm² |
16 Nm @ 120 mm² | |
Tamanho | 5 |
20 | |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Banhado a prata |
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
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 70 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140188501 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo