Han TC300 male cont M8 screw protec
Artigo nº.: 09 11 000 7580
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han TC300 male cont M8 screw protec
Artigo nº.: 09 11 000 7580
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | TC 300 |
Tipo de contato | Contato de parafuso |
Descrição do contato | M8 Com inserto de proteção |
Gênero | Macho |
---|---|
Processo de fabricação | Contatos virados |
Seção transversal do condutor | 70 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | ≤ 300 A |
Resistência de contato | ≤ 0,3 mΩ |
Torque de aperto | 10 Nm |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Banhado a prata |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 85 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85359000 |
GTIN | 5713140936805 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo