Han TC300 female contact 120mm²
Artigo nº.: 09 11 000 6637
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han TC300 female contact 120mm²
Artigo nº.: 09 11 000 6637
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Tipo de contato | Contato de crimpagem |
Gênero | Fêmea |
---|---|
Processo de fabricação | Contatos virados |
Seção transversal do condutor | 120 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | ≤ 300 A |
Resistência de contato | ≤ 0,3 mΩ |
Comprimento de decapagem | 22,5 mm |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Banhado a prata |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 45 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140188433 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Anterior
Próximo