Han TC200 male contact M8 screw terminal
Artigo nº.: 09 11 000 6124
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han TC200 male contact M8 screw terminal
Artigo nº.: 09 11 000 6124
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | TC 200 |
Tipo de contato | Contato de parafuso |
Descrição do contato | M8 |
Gênero | Macho |
---|---|
Processo de fabricação | Contatos virados |
Seção transversal do condutor | 70 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | ≤ 200 A |
Resistência de contato | ≤ 0,3 mΩ |
Torque de aperto | 10 Nm |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Banhado a prata |
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
Número ECHA SCIP | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 80,96 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140015005 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo