Han TC100 male contact 35 mm² (Han K6/6)
Artigo nº.: 09 11 000 6529
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han TC100 male contact 35 mm² (Han K6/6)
Artigo nº.: 09 11 000 6529
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | TC 100 |
Tipo de contato | Contato de crimpagem |
Gênero | Macho |
---|---|
Processo de fabricação | Contatos virados |
Detalhes | Somente para uso no Han® K 6/6 |
Seção transversal do condutor | 35 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | ≤ 100 A |
Resistência de contato | ≤ 0,3 mΩ |
Comprimento de decapagem | 16 mm |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Banhado a prata |
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
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 24 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140188204 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo