Han TC 800 male contact 150 mm²
Artigo nº.: 09 11 100 6374
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han TC 800 male contact 150 mm²
Artigo nº.: 09 11 100 6374
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | TC 800 |
Tipo de contato | Contato de crimpagem |
Gênero | Macho |
---|---|
Processo de fabricação | Contatos virados |
Detalhes | A resistência à vibração e ao choque só será alcançada se os cabos forem fixados a uma distância apropriada. As instruções para o espaçamento do alívio de tensão podem ser encontradas no documento no eCatalogue, na seção Instruções. |
Seção transversal do condutor | 150 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | ≤ 800 A |
Resistência de contato | ≤ 0,3 mΩ |
Comprimento de decapagem | 41 mm |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Resistência à vibração | Categoria 2 de acordo com a norma IEC 61373 |
Resistência ao impacto | Categoria 2 de acordo com a norma IEC 61373 |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Banhado a prata |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 233,333 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140400184 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo