Han Snap Shell Housing Size 24B
Artigo nº.: 09 33 024 0401
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Snap Shell Housing Size 24B
Artigo nº.: 09 33 024 0401
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Snap® |
Tipo de carcaça/base | Base em concha |
Tamanho | 24 B |
---|---|
Versão | Entrada superior/lateral |
Tipo de trava | Travas de encaixe |
Conteúdo da embalagem | 2 meia conchas com plugues cegos |
Torque de aperto | 0,8 Nm |
---|---|
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Força de retenção | ≥300 N condição travada |
Material (carcaça/base) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (carcaça/base) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Substâncias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Fio | |
Número ECHA SCIP | 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60068-2-6 Vibração (senoidal) |
---|---|
IEC 60068-2-27 Choque |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 75 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140051720 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo