Han-Snap Latching Parts w/o StrainRelief
Artigo nº.: 09 33 000 9987
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Snap Latching Parts w/o StrainRelief
Artigo nº.: 09 33 000 9987
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han-Snap® |
Tipo de acessório | Peças de engate |
Conteúdo da embalagem | 2 fixadores |
---|
Torque de aperto | 0,8 Nm |
---|---|
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 |
Força de retenção | 200 N Sem guia |
300 N Com guia |
Material (acessórios) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (acessórios) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Substâncias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Fio | |
Número ECHA SCIP | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60068-2-6 Vibração (senoidal) |
---|---|
IEC 60068-2-27 Choque |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 9,2 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140050648 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Anterior
Próximo